Termostato, KPU73B
060L5211
Termostato, Tipo de producto: KPU73B, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C]: -26 - 15
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPU
060L5211
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Clase de contacto | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRACorriente de control: 120/240VCC 12W |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | para rosca macho en tubería de ½" |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Controlde temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial a máx. rango de ajuste [°F] | 6.0 °F |
| Diferencial a rango de ajuste mín. [°F] | 6.0 °F |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual mín. |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -26 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -15 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPU73B Thermostat M/14 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 175.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Piezas incluídas | Soporte de montaje en ánguloTornillos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Fijo |
| Tipo de producto | KPU73B |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.775 Kilogramo |
| Peso neto | 0.736 Kilogramo |
| Volumen | 1.624 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |