Termostato, KPU61
060L5210
Termostato, Tipo de producto: KPU61, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -29, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 15
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPU
060L5210
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Clase de contacto | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRACorriente de control: 120/240VCC 12W |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | para rosca macho en tubería de ½" |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Controlde temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.] | 13.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.] | 2.5 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.] | 40.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.] | 10.0 °F |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -29 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -20 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 250.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 121 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Piezas incluídas | Soporte de montaje en ánguloTornillos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de carga | Vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KPU61 |
| Tipo de sensor | Bobina de aire remota |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.798 Kilogramo |
| Peso neto | 0.758 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.566 Litro |
| EAN/UPC | 5702428075039 |