Termostato, KPU19
060L2151
Termostato, Tipo de producto: KPU19, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Rango de temperatura [°C] [Min]: -34, Rango de temperatura [°C] [Max]: 27
060L2151
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Clase de contacto | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | for ½ in male pipe thread |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Controlde temperatura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial a máx. rango de ajuste [°F] | 12.6 °F |
| Diferencial a rango de ajuste mín. [°F] | 3.6 °F |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPST(NC) |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL873 |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 80 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -30 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | KPU19 Thermostat |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 140.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 60 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E96053 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -35 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -31 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KPU19 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.45 Kilogramo |
| Peso neto | 0.04 Kilogramo |
| Volumen | 1.343 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |