Danfoss logo
Thermostat, KP77 060L600066

Termostato, KP77

060L600066

Rango de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica (FS) [°C]35.0 °C
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS)5.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de long. de tubo cap. [in]78 3/4 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]68 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionKP77 Thermostat I/24
Máx. temperatura sensor [°F]266.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]130 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 85 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tipo de ajuste de fábricaDedicado
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo (valor máximo)
Tipo de productoKP77
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.413 Kilogramo
Peso neto0.349 Kilogramo
Volumen1.874 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428014830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm