Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Termostato, KP79

060L128166

Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP55
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP, KP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial a rango de ajuste mín.[°C]5.5 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°C]5.5 °C
Diferencial a máx.rango de ajuste[K]5.5 K
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K]5.5 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP55
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]50 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]122 °F
Long. vaina sensor mín [in]6 9/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm]110 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Máx. temperatura sensor [°F]302.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]150 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoKP79
Tipo de sensorSensor rígido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.729 Kilogramo
Peso neto0.714 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.684 Litro
EAN/UPC5715162135037