Termostato, KP79
060L127466
Rango de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP55
060L127466
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 15.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 5.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] | 5.0 K |
| Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] | 15.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 15.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 5.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 15.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 5.0 K |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP55 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BVCCCCEDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 122 °F |
| Long. vaina sensor mín [in] | 6 9/16 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 110 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP79 Thermostat M/10 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 302.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 150 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 150 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 63 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KP79 |
| Tipo de sensor | Sensor rígido |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.705 Kilogramo |
| Peso neto | 0.696 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.684 Litro |
| EAN/UPC | 5702428543033 |