Danfoss logo
Termostato, KP73-product-details

Termostato, KP73

060L117466

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contacto doble, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP30
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP, KP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]18.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]3.2 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.]3.2 K
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.]18.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]20.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]3.5 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]20.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]3.5 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamientoSensores con doble contacto
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]118 1/8 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-13 °F
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Máx. temperatura sensor [°F]176.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]80 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]10 x 85 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKP73
Tipo de sensorSensor remoto de contacto doble

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.476 Kilogramo
Peso neto0.412 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm