Danfoss logo
Thermostat, KP73 060L116066

Termostato, KP73

060L116066

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contacto doble, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP30
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP, KP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica (FS) [°C]2.0 °C
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS)4.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de long. de tubo cap. [in]196 7/8 in
Función contactoSPDT
Función rearmeManual mín.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-13 °F
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP73 TERMOSTATO
Máx. temperatura sensor [°F]176.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]80 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Piezas incluídasTornillosSoporte mural
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCaída
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]10 x 85 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de ajuste de fábricaDedicado
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo (valor máximo)
Tipo de productoKP73
Tipo de sensorSensor remoto de contacto doble

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.616 Kilogramo
Peso neto0.552 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.87 Litro
EAN/UPC5702428016544