Danfoss logo
KP73 Thermostat M/16, WEB060L8050

Termostato, KP73

060L114066

Rango de temperatura [°C]: -20 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contacto doble, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)48
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]13.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]2.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.]2.0 K
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.]13.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]8.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]3.3 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]8.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]3.3 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]118 1/8 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Característica
Valor
Height (EF000040)48
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-4 °F
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionTERMOSTATO KP-73
Máx. temperatura sensor [°F]131.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]55 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]16 x 170 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]5/8 x 6 5/8 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKP73
Tipo de sensorSensor remoto de contacto doble
Width (EF000008)48

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.526 Kilogramo
Peso neto0.446 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428015653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm