Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostato, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Rango de temperatura ambiente [°C]: -30 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC)
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termostatos

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Cable23.60 in
Cantidad por formato de embalaje200 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contacto15 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricasWires
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipo465424L100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial de contacto [°C]18.0 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Longitud del cable [m]0.600 m
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Nombre de productoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoBi-metal

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto85 Gramo
Peso neto80 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.197 Litro
EAN/UPC5702428276016