Accesorios de interruptores, Botón de ajuste
060-1068
Tipo de producto: Accesorio, Utilizado para el producto: UT 72, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 48
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para interruptores
060-1068
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Más información | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | BOTON UT-72 |
| Nombre de producto | Botón de ajuste |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | UT 72 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.009 Kilogramo |
| Peso neto | 0.001 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.059 Litro |
| EAN/UPC | 5702428243315 |