Accesorios de interruptores, Botón de ajuste
060-1067
Tipo de producto: Accesorio, Utilizado para el producto: UT 72, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 48
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para interruptores
060-1067
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Más información | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Material Description | BOTON UT-72 |
| Nombre de producto | Botón de ajuste |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | UT 72 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.008 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.055 Litro |
| EAN/UPC | 5702422028505 |