Presostato, YNS
061G4068
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
061G4068
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | YNS-C106X |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106X |
| Nombre de producto | Presostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | YNS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.612 Kilogramo |
| Peso neto | 0.445 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.22 Litro |
| EAN/UPC | 5702428277273 |