Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Presostato, RT5AL

017L001766

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 17, Función contacto: SPDT (zona neutra), Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 8434-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial contacto [bar]0.35 bar
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT (zona neutra)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionPRESOSTATO 5 AL
N.° de expediente SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Notas de conexión de presiónTubo de 6mm con anillo de corte
Presión de prueba Max. [bar] Pe25.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]363.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]22.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]320 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]17.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]4.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]246.60 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]58.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Refrigerantes homologados por ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión12 x 1.5
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoRT5AL
Zona neutra máx. [bar]1.40 bar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.88 Kilogramo
Peso neto0.77 Kilogramo
Volumen2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428042659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm