Presostato, RT117E
017-529866
Rango regulación [bar] Pe: 10 - 30, Diferencial [bar]: 1 - 4, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42
017-529866
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Clase de contacto | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [máx.] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 1.00 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 58.00 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 14.50 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | RT117E PRESOSTATO ATEX II 2G Ex ia IIC T |
| N.° de expediente SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 47.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 682.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 30.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 10.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 435.10 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 145.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 3/8 |
| Texto ventas ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | RT117E |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.16 Kilogramo |
| Peso neto | 1.046 Kilogramo |
| Volumen | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423243341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |