Presostato, RT116
017-140666
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
017-140666
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [máx.] | 1.30 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.33 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 18.90 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 4.80 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | RT116 Pressure Switch I/12 |
| N.° de expediente SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 363.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 22.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 320 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 10.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 1.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 145.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 14.50 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 3/8 |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | RT116 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.876 Kilogramo |
| Peso neto | 0.766 Kilogramo |
| Volumen | 3.74 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423118892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |