Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostato, KP1

060-200191

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
CategoríaIV
Clase de contacto120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial [psi] [máx.]58.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]10.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de fluido1
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión de prueba Max. [bar] Pe20.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]290.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
Rango regulación6 inHg - 108 psig
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoKP1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.368 Kilogramo
Peso neto0.325 Kilogramo
Volumen0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424497552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm