Presostato, KP1
060-200166
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP
060-200166
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
| Categoría | IV |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásica |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8906 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [máx.] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 0.70 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 58.00 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 10.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/36 |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Notas de aplicación | Not applicable for liquid line |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 20.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 290.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 7.50 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | -0.20 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Rango regulación | 6 inHg - 108 psig |
| Refrigerante(s) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | KP1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.368 Kilogramo |
| Peso neto | 0.325 Kilogramo |
| Volumen | 0.57 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |