Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Presostato compacto, HTB

061G1082

Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 2.4 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de la presión OFF [psig]400.0 psig
Ajuste de la presión ON [psig]330.0 psig
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC125V/AC250VFLA 6 A
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónHTB-X3044
Comentarios conex. eléctricas3 × terminal Faston 250
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoHTB-X3044
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Característica
Valor
Función rearmeAuto
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3044 I/100
Nombre de productoPresostato compacto
Opciones de montaje2 x M4 x 0.7
Presión de prueba Max. [bar] Pe40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]32.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]469 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión2.4 mm
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoHTB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.111 Kilogramo
Peso neto0.105 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.443 Litro
EAN/UPC5702428531498