Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Presostato compacto, HTB

061G1075

Función contacto: SPST, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Presión de trabajo máx. [bar]: 33

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de la presión OFF [bar]14.3 bar
Ajuste de la presión ON [bar]16.0 bar
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC380VFLA 10 A
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónHTB-3UA12
Comentarios conex. eléctricas2 × terminal Faston 250
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoHTB-3UA12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST
Función rearmeAuto
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónVDE
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Nombre de productoPresostato compacto
Opciones de montaje2 x M4 x 0.7
Presión de prueba Max. [bar] Pe40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]33.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]478 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión2.4 mm
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoHTB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.109 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.472 Litro
EAN/UPC5702428257572