Presostato compacto, HTB
061G1056
Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 2.4 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 25
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: HTB
061G1056
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Ajuste de la presión OFF [bar] | 15.0 bar |
| Ajuste de la presión ON [bar] | 17.0 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC125V/AC250VFLA 1-6 A |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | HTB-X3028 |
| Comentarios conex. eléctricas | 3 × terminal Faston 250 |
| Conex. elect. | Conectores de pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | HTB-X3028 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función rearme | Auto |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | HTB Pressure Switch X3028 I/100 |
| Nombre de producto | Presostato compacto |
| Opciones de montaje | 2 x M4 x 0.7 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 30.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 25.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 362 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 2.4 mm |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | HTB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.111 Kilogramo |
| Peso neto | 0.105 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.45 Litro |
| EAN/UPC | 5702428257695 |