Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Presostato compacto, HTB

061G1048

Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Presión de trabajo máx. [bar]: 33

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de la presión OFF [bar]21.5 bar
Ajuste de la presión ON [bar]0.0 bar
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC125V/AC240VFLA 4 A
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónHTB-Z320
Comentarios conex. eléctricas3 × terminal Faston 250
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoHTB-Z320
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Nombre de productoPresostato compacto
Opciones de montaje2 x M4 x 0.7
Presión de prueba Max. [bar] Pe40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]33.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]478 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoHTB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.135 Kilogramo
Peso neto0.128 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.441 Litro
EAN/UPC5702428257749