Presostato, FTB
061G1084
Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 100
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FTB
061G1084
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | FTB-3UC59 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC59 I/100 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R32R452BR454AR454BR454CR455A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | FTB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Kilogramo |
| Peso neto | 0.114 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.46 Litro |
| EAN/UPC | 5702428945592 |