Presostato compacto, FTB
061G1055
Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Presión Macho/Hembra: Hembra, Presión de trabajo máx. [bar]: 33
061G1055
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Ajuste de la presión OFF [psig] | 302.5 psig |
| Ajuste de la presión ON [psig] | 375.0 psig |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | FTB-X308 |
| Comentarios conex. eléctricas | 3 × terminal Faston 250 |
| Conex. elect. | Conectores de pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | FTB-X308 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Nombre de producto | Presostato compacto |
| Opciones de montaje | 2 x M4 x 0.7 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 33.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 478 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | FTB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Kilogramo |
| Peso neto | 0.134 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.441 Litro |
| EAN/UPC | 5702428257701 |