Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Presostato compacto, FTB

061G1009

Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 2.4 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 33
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de la presión OFF [bar]27.0 bar
Ajuste de la presión ON [bar]22.0 bar
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC125V/AC240VFLA 20 A
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónFTB-3UC11
Comentarios conex. eléctricas3 × terminal Faston 250
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoFTB-3UC11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Función rearmeManual
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónUL
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Nombre de productoPresostato compacto
Opciones de montaje2 x M4 x 0.7
Presión de prueba Max. [bar] Pe40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]33.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]478 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Refrigerantes homologados por ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión2.4 mm
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoFTB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.114 Kilogramo
Peso neto0.108 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.304 Litro
EAN/UPC5702428257947