Presostato digital, CFE
061G9001
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Presostatos
061G9001
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | CFE-SC35B-102 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Material Description | CFE Digital Pressure Switch SC35B-102 |
| Nombre de producto | Presostato digital |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | CFE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.464 Kilogramo |
| Peso neto | 0.454 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.694 Litro |
| EAN/UPC | 5702428276498 |