Interruptor de nivel de líquido, RT280A
017D004066
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 10, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT (NZ) SPDT, Tipo de sensor: Elemento de detección de calor, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP66
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Interruptores de nivel de líquido
017D004066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricosAccesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Interruptor de nivel de líquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial contacto [°C] [máx.] | -5.0 °C |
| Diferencial contacto [°C] [mín.] | -65.0 °C |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 118 1/8 in |
| Función contacto | SPDT (NZ) SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -60 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PRESOSTATO RT-280A |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 176.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
| N.° de expediente SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Nombre de producto | Interruptor de nivel de líquido |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electric control valve body(2) |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 362.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 22.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 319 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 3/8 |
| Tiempo de desconexión [s] | 0 s |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | RT280A |
| Tipo de sensor | Elemento de detección de calor |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.095 Kilogramo |
| Peso neto | 1.84 Kilogramo |
| Volumen | 5.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |