Flujostato, FQS
061H4013
Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1in, Medio: Glicol; Agua dulce; Salmuera neutra, Tipo de conexión: Rosca, Función contacto: SPDT
061H4013
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] | 950 l/min |
| Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] | 210 l/min |
| Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] | 1140 l/min |
| Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] | 380 l/min |
| Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] | 1800 l/min |
| Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] | 570 l/min |
| Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] | 50 l/min |
| Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] | 21 l/min |
| Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] | 102 l/min |
| Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] | 46 l/min |
| Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] | 145 l/min |
| Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] | 68 l/min |
| Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] | 255 l/min |
| Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] | 58 l/min |
| Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] | 570 l/min |
| Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] | 120 l/min |
| Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] | 880 l/min |
| Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] | 115 l/min |
| Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. |
| Carcasa | Regular |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | FQS-030GQ9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | FQS Flow Switch 030GQ9 |
| Medio | Agua dulceGlicolSalmuera neutra |
| Nombre de producto | Flujostato |
| Presión de rotura [psig] | 696 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 48.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.8 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 142 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de diámetro de tubería Ø [in] [máx.] | 6 in |
| Rango de diámetro de tubería Ø [in] [mín.] | 1 in |
| Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [máx.] | 150 mm |
| Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [mín.] | 25 mm |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 112 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] | 212 °F |
| Red. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] | 940 l/min |
| Red. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] | 200 l/min |
| Red. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] | 1120 l/min |
| Red. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] | 350 l/min |
| Red. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] | 1700 l/min |
| Red. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] | 530 l/min |
| Red. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] | 45 l/min |
| Red. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] | 18 l/min |
| Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] | 100 l/min |
| Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] | 43 l/min |
| Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] | 140 l/min |
| Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] | 63 l/min |
| Red. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] | 250 l/min |
| Red. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] | 50 l/min |
| Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] | 565 l/min |
| Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] | 105 l/min |
| Red. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] | 850 l/min |
| Red. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] | 100 l/min |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 1in |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de conixión de Presión | R |
| Tipo de producto | FQS |
| Velocidad de flujo máx.[m/s] | 2 m/s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.656 Kilogramo |
| Peso neto | 0.055 Kilogramo |
| Volumen | 1.935 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |