Presostato, KPU16W
060-5252
Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 42, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT+SPST(NO), Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto
060-5252
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Categoría | IV |
| Clase de contacto | CC = 12 W, piloto de servicio144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | for ½ in male pipe thread |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8912 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Control de presión doble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. lado derecho [bar] | 4.0 bar |
| Dif. lado derecho [psi] | 60.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] | 4.00 bar |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] | 0.70 bar |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] | 60.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] | 10.0 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 36 in |
| Función contacto | SPDT+SPST(NO) |
| Función de rearma, lado derecho | Auto |
| Función de rearme lado izquierdo | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPU16W Pressure Switch M/10 |
| Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe | 46.5 bar |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe | 250 psig |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe | 17.0 bar |
| Max. presión de trabajo,[psig] Pe | 675.0 psig |
| N.° de expediente SCIP | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KPU Pressure Switch |
| Notas de aplicación | Not applicable for liquid line |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación lado izquierdo Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513AR515B |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] | 42.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] | 8.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] | 600.0 psig |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] | 100.0 psig |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] | 7.50 bar |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] | -0.20 bar |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | Tuerca de abocardado |
| Tipo de producto | KPU16W |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.024 Kilogramo |
| Peso neto | 0.979 Kilogramo |
| Volumen | 1.5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063883 |
| Proposition 65 | Cancer |