Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosSwitches accessories
Cantidad por formato de embalaje32 pc
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Compatibilidad con lubricantesOilfree applications
Conex. elect.Rubber cable gland
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Contiene bateríasNo
Descripción del productoDual Pressure Control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.]10.0 psi
Elemento sensor de presiónBellows
EN60947 Propiedades de cableadoFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EN60947 Propiedades eléctricasInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Función contactoSPDT+SPST(NO)
Función de rearma, lado derechoMax convertible
Función de rearme lado izquierdoAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de productosSwitches and thermostats
HomologaciónCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe32.0 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe312 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe21.5 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe464.0 psig
Característica
Valor
Máx. presión prueba lado dcho [bar]35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar]24 bar
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPressure switch
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión Macho/HembraMale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual060-470366
Rango de regulación lado izquierdo Pe6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónFlare
Tipo de productoKP47WB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto480 Gramo
Peso neto477 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm