Presostato, KP25
060-208866
Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.4 - 2.2, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: MÁX. CONVERTIBLE
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP
060-208866
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásicaExtra: 50VA, 240VCA ciclo de trabajo piloto |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8912 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Control de presión doble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. lado derecho [bar] | 4.0 bar |
| Dif. lado derecho [psi] | 58.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.] | 2.20 bar |
| Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.] | 0.40 bar |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.] | 32.0 psi |
| Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.] | 5.8 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 36 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función de rearma, lado derecho | MÁX. CONVERTIBLE |
| Función de rearme lado izquierdo | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP25 Pressure Switch M/32 |
| Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe | 32.0 bar |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe | 245 psig |
| Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe | 17.0 bar |
| Max. presión de trabajo,[psig] Pe | 465.0 psig |
| Máx. presión prueba lado dcho [bar] | 35 bar |
| Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar] | 20 bar |
| N.° de expediente SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP/KPI pressure switch |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación lado izquierdo Pe | 6 inHg - 73 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513AR515B |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.] | 32.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.] | 8.0 bar |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.] | 464.0 psig |
| Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.] | 116.0 psig |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.] | 5.00 bar |
| Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.] | -0.20 bar |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | Tuerca de abocardado |
| Tipo de producto | KP25 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.675 Kilogramo |
| Peso neto | 0.595 Kilogramo |
| Volumen | 1.302 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |