Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Presostato, KP15

060-206066

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.9 - 7, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función de rearme lado izquierdo: Manual mín.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contacto120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásicaExtra: 50VA, 240VCA ciclo de trabajo piloto
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarDIN 8912
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Dif. lado izquierdo [bar]0.70 bar
Diferencial lado izquierdo [psi]10.0 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]36 in
Función contactoSPDT
Función de rearma, lado derechoManual máx.
Función de rearme lado izquierdoManual mín.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Longitud del tubo capilar [mm]900 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP 15 PRESOSTATO 38" TUBO TA 1/4" Fl.TPC
Característica
Valor
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe32.0 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe17.0 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe465.0 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar]35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar]20 bar
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación lado izquierdo Pe27 inHg - 101 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]7.00 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]-0.90 bar
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónTuerca de abocardado
Tipo de productoKP15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.672 Kilogramo
Peso neto0.6 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm