Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/32_060-203191

Presostato, KP15

060-204666

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función de rearme lado izquierdo: Auto
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contacto120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásicaExtra: 50VA, 240VCA ciclo de trabajo piloto
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricaspara rosca macho en tubería de ½"
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Orificio
Conexión de Presión estándarDIN 8912
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.]10.0 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de long. de tubo cap. [in]36 in
Función contactoSPDT
Función de rearma, lado derechoManual máx.
Función de rearme lado izquierdoAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Longitud del tubo capilar [mm]900 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe35.0 bar
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe17.0 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe510.0 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar]35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar]20 bar
N.° de expediente SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP/KPI pressure switch
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación lado izquierdo Pe6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.7/8 in
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónTuerca de abocardado
Tipo de productoKP15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.625 Kilogramo
Peso neto0.558 Kilogramo
Volumen1.25 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428400664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm