Presostato diferencial, MP54
060B205366
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Tuerca de abocardado, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MP54 / MP55 / MP55A
Sustitución recomendada: 060B205391
060B205366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
| Ajuste | Corte por caída de presión |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 21 Uds. |
| Clase de contacto | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8912 |
| Conexión electrica estandar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control diferencial (fijo) [psi] | 9 psi |
| Descripción del producto | Presostato dif. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial contacto [bar] | 0.20 bar |
| Diferencial fijo [bar] | 0.65 bar |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A |
| Equipamiento | Relé de tiempo térmico |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 36 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual mín. |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MP 54 PRES. DIF. 120 SEG |
| N.° de expediente SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nombre de producto | Presostato diferencial |
| Nombre del archivo de aprobación | E31024 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 319.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] | 12 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] | -1 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] | 175 psig |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] | -15 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Temp. Amb. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Tiempo de desconexión [s] | 120 s |
| Tipo de conixión de Presión | Tuerca de abocardado |
| Tipo de producto | MP54 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.88 Kilogramo |
| Peso neto | 0.795 Kilogramo |
| Volumen | 1.972 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |