Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Presostato diferencial, MP55A

060B018266

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MP54 / MP55 / MP55A

Sustitución recomendada: 060B018291

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
AjusteCorte por caída de presión
Ajuste de fábrica[psig]9.0 psig
Cantidad por formato de embalaje21 Uds.
Clase de contactoAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 8434-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato dif.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial contacto [bar]0.20 bar
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A
EquipamientoRelé de tiempo térmico
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual mín.
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Marcado CEYes
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
N.° de expediente SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nombre de productoPresostato diferencial
Notas de conexión de presiónTubo de 6mm con anillo de corte
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Característica
Valor
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.]4.50 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.]0.30 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.]0.45 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.]0.03 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.]65.0 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.]4.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]12 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]-1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]175 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]-15 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Refrigerantes homologados por ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión12 x 1.5
Temp. Amb. NotaBellows max 100 °C/212 °F
Tiempo de desconexión [s]45 s
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoMP55A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.775 Kilogramo
Peso neto0.692 Kilogramo
Volumen2.144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm