Presostato diferencial, MP55A
060B017666
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MP54 / MP55 / MP55A
Sustitución recomendada: 060B017691
060B017666
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
| Ajuste | Corte por caída de presión |
| Ajuste de fábrica[psig] | 9.0 psig |
| Cantidad por formato de embalaje | 21 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato dif. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial contacto [bar] | 0.20 bar |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A |
| Equipamiento | Relé de tiempo térmico |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual mín. |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PRES.DIF.MP-55A RETARDO 90SEG. |
| N.° de expediente SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nombre de producto | Presostato diferencial |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba máx. [psig] | 319.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] | 4.50 bar |
| Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] | 0.30 bar |
| Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.] | 0.45 MPa |
| Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.] | 0.03 MPa |
| Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.] | 65.0 psi |
| Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.] | 4.3 psi |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] | 12 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] | -1 bar |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] | 175 psig |
| Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] | -15 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Refrigerantes homologados por UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 3/8 |
| Temp. Amb. Nota | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Tiempo de desconexión [s] | 90 s |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MP55A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.898 Kilogramo |
| Peso neto | 0.804 Kilogramo |
| Volumen | 1.936 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |