Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4020

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]108.00 bar
Activ.presión alto[psi]1566 psi
Cantidad por formato de embalaje25 pc
Categoria del rango de presiónHigh pressure
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Clave de especificaciónCKB-2UCBA4020
Comentarios conex. eléctricasDIN plug not included
Conex. elect.DIN Spade
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSwitches and thermostats
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜV
Longitud de la conexión de presión [in]1.69 in
Longitud de la conexión de presión [mm]43 mm
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020
Nombre de productoPressure switch
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónDeflator
Presión activ. bajo [bar]98.00 bar
Presión activ. bajo [psi]1421 psi
Presión de trabajo máx. [bar]143.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2074 psig
Presión Macho/HembraFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónFlare
Tipo de productoCKB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.214 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.762 Litro
EAN/UPC5715255005780