Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

Presostato, CKB

061Z2002

Función rearme: Manual, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]108.00 bar
Activ.presión alto[psi]1566 psi
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónCKB-2UCLM2002
Comentarios conex. eléctricasDIN plug not included
Conex. elect.Pala DIN
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜV
Longitud de la conexión de presión [in]0.55 in
Longitud de la conexión de presión [mm]14 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionMuestra - Pressure Switch ACB-2UB1040MW
Nombre de productoPresostato
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión de trabajo máx. [bar]143.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2074 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoCKB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.216 Kilogramo
Peso neto0.18 Kilogramo
Volumen0.524 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424504670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm