Danfoss logo
Presostato, CKB-product-details

Presostato, CKB

061Z1043

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]126.00 bar
Activ.presión alto[psi]1827 psi
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Categoria del rango de presiónAlta presión
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Clave de especificaciónCKB-2UCLA1043
Comentarios conex. eléctricasDIN plug not included
Conex. elect.Pala DIN
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜV
Longitud de la conexión de presión [in]0.55 in
Longitud de la conexión de presión [mm]14 mm
Material DescriptionCKB Presure Switch 2UCLA1043
Nombre de productoPresostato
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión activ. bajo [bar]116.00 bar
Presión activ. bajo [psi]1682 psi
Presión de trabajo máx. [bar]143.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2074 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoCKB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.214 Kilogramo
Volumen7.762 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255213673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm