Presostato, CKB
061Z1003
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 143
061Z1003
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Activ.presión alto [bar] | 48.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 696 psi |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | CKB-2UCLA1003 |
| Comentarios conex. eléctricas | DIN plug not included |
| Conex. elect. | Pala DIN |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud de la conexión de presión [in] | 0.55 in |
| Longitud de la conexión de presión [mm] | 14 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Muestra - Pressure Switch ACB-2UB1040MW |
| Nombre de producto | Presostato |
| Notas de conexión de presión | Depresor |
| Presión activ. bajo [bar] | 38.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 551 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 143.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2074 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 302 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | CKB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.214 Kilogramo |
| Peso neto | 0.18 Kilogramo |
| Volumen | 0.524 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |