Presostato de cartucho, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Activ.presión alto [bar]: 16.5, Presión activ. bajo [bar]: 12, Función rearme: Manual, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ACB / CCB
061F9791
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 16.50 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 239 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 118.11 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Carcasa | TIPO EPOXI |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | ACB-2UB1331MW |
| Colordel cable | Negro |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPST(NC) |
| Función rearme | Manual |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud del cable [m] | 3.000 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| N.° de expediente SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Notas de conexión de presión | Depresor |
| Presión activ. bajo [bar] | 12.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 174 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.139 Kilogramo |
| Peso neto | 0.084 Kilogramo |
| Volumen | 0.45 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |