Presostato de cartucho, ACB, 43.8 bar, 33 bar
061F9142
Activ.presión alto [bar]: 43.8, Presión activ. bajo [bar]: 33, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
061F9142
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 43.80 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 635 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 59.06 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Carcasa | TIPO EPOXI |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=4 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | ACB-2UC152W |
| Colordel cable | NEGRO+AZUL+ROJO |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC152W I/50 |
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Notas de conexión de presión | Tubo de Cu (punta=7mm) |
| Presión activ. bajo [bar] | 33.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 479 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión de presión [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.115 Kilogramo |
| Peso neto | 0.109 Kilogramo |
| Volumen | 0.45 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |