Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Presostato de cartucho, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9126

Activ.presión alto [bar]: 20, Presión activ. bajo [bar]: 16, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]20.00 bar
Activ.presión alto[psi]290 psi
Aprobado por ULYes
Cable59.06 in
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
CarcasaTIPO EPOXI
Categoria del rango de presiónAlta presión
Clase de contactoAC=4 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónACB-2UC136W
Colordel cableNEGRO+AZUL+ROJO
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜV
Longitud del cable [m]1.500 m
Marcado CEYes
Material DescriptionMINIPRESOSTATO ACB-2UC87W Pressure Contr
N.° de expediente SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato de cartucho
Nombre del producto en el expediente SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión activ. bajo [bar]16.00 bar
Presión activ. bajo [psi]232 psi
Presión de rotura [psig]2900 psig
Presión de ruptura [bar]200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-70 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de cableAWG18
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.121 Kilogramo
Peso neto0.115 Kilogramo
Volumen0.458 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428259521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm