Presostato de cartucho, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar
061F9021
Activ.presión alto [bar]: 1.7, Presión activ. bajo [bar]: 0.7, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
061F9021
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 1.70 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 25 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 78.74 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Carcasa | TIPO EPOXI |
| Categoria del rango de presión | Baja presión |
| Clase de contacto | AC=4 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | ACB-2UC23W |
| Colordel cable | NEGRO+AZUL+ROJO |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud del cable [m] | 2.000 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC23W I/50 |
| N.° de expediente SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Notas de conexión de presión | Depresor |
| Presión activ. bajo [bar] | 0.70 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 10 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 508 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Abocardada |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.144 Kilogramo |
| Peso neto | 0.137 Kilogramo |
| Volumen | 0.456 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428260060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |