Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Presostato de cartucho, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Activ.presión alto [bar]: 20, Presión activ. bajo [bar]: 16, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]20.00 bar
Activ.presión alto[psi]290 psi
Aprobado por ULYes
Cable78.74 in
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
CarcasaRegular hot-melt
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoDC=0.05 A, 12 - 24 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónACB-4UB100W
Colordel cableNegro
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CE 0035TÜV
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionPRESOSTATO CC-80W (61F6042)
Nombre de productoPresostato de cartucho
Notas de conexión de presiónTubo de Cu (punta=7mm)
Presión activ. bajo [bar]16.00 bar
Presión activ. bajo [psi]232 psi
Presión de rotura [psig]2900 psig
Presión de ruptura [bar]200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-70 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión de presión [mm]6.00 mm
Tipo de cableAWG18
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.086 Kilogramo
Peso neto0.084 Kilogramo
Volumen0.221 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm