Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Presostato de cartucho, ACB, 23 bar, 19 bar

061F8703

Activ.presión alto [bar]: 23, Presión activ. bajo [bar]: 19, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Conectores de pala, Grado de protección de la carcasa: IP40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]23.00 bar
Activ.presión alto[psi]334 psi
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
CarcasaRegular
Categoria del rango de presiónAlta presión
Clase de contactoAC=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónACB-2UB203
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜVUKCA
Marcado CEYes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB203 I/50
N.° de expediente SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nombre de productoPresostato de cartucho
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Notas de conexión de presiónDepresor
Presión activ. bajo [bar]19.00 bar
Presión activ. bajo [psi]276 psi
Presión de rotura [psig]2900 psig
Presión de ruptura [bar]200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-70 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.024 Kilogramo
Peso neto0.023 Kilogramo
Volumen0.067 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428261050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm