Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Presostato de cartucho, ACB, 41.5 bar, 32 bar

061F8392

Activ.presión alto [bar]: 41.5, Presión activ. bajo [bar]: 32, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Conectores de pala, Grado de protección de la carcasa: IP40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Activ.presión alto [bar]41.50 bar
Activ.presión alto[psi]602 psi
Cantidad por formato de embalaje300 Uds.
CarcasaRegular
Categoria del rango de presiónAlta presión
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC=1 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónACB-1UB33
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Conectores de pala
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPST(NC)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCE 0035UKCA
Marcado CEYes
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB33 I/300
Nombre de productoPresostato de cartucho
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Notas de conexión de presiónTubo de Cu (punta=3mm)
Presión activ. bajo [bar]32.00 bar
Presión activ. bajo [psi]464 psi
Presión de rotura [psig]2900 psig
Presión de ruptura [bar]200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-20 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-55 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]275 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-70 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión de presión [mm]6.35 mm
Tamaño conexión Presión1/4 in
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODM
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Kilogramo
Peso neto0.024 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.064 Litro
EAN/UPC5702428262385