Presostato de cartucho, ACB, 19 bar, 16 bar
061F6676
Activ.presión alto [bar]: 19, Presión activ. bajo [bar]: 16, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ACB / CCB
061F6676
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Activ.presión alto [bar] | 19.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 276 psi |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 59.06 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Carcasa | Regular hot-melt |
| Categoria del rango de presión | Alta presión |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | ACB-2UA1151W |
| Colordel cable | Negro |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPST(NO) |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch ACB-2UA1151W I/100 |
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Notas de conexión de presión | Tubo de Cu (punta=7mm) |
| Presión activ. bajo [bar] | 16.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 232 psi |
| Presión de rotura [psig] | 2900 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 650 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -20 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -55 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 275 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -70 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión de presión [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de cable | AWG18 |
| Tipo de conixión de Presión | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.075 Kilogramo |
| Peso neto | 0.074 Kilogramo |
| Volumen | 0.225 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428511148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |