Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Presostato de cartucho, ACB, 1 bar

061F4063

Activ.presión alto [bar]: 1, Conex. elect.: Cable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activ.presión alto [bar]1.00 bar
Activ.presión alto[psi]15 psi
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónACB-2UA4041W
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Material DescriptionACB Cartridge Switch ACB-2UA4041W I/50
N.° de expediente SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nombre de productoPresostato de cartucho
Nombre del producto en el expediente SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoACB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.192 Kilogramo
Peso neto0.17 Kilogramo
Volumen0.412 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm