Presostato de cartucho, ACB, 6 bar
061F4050
Activ.presión alto [bar]: 6, Conex. elect.: Cable
061F4050
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Activ.presión alto [bar] | 6.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 87 psi |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | ACB-2UA4033W |
| Conex. elect. | Cable |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10 |
| N.° de expediente SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Nombre de producto | Presostato de cartucho |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | ACB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Kilogramo |
| Peso neto | 0.118 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |